Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance haute valeur/haute tension, Résistance à usage général
-
Code de taille d’emballage :
0402
-
Type d’élément :
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
50
-
Tolérance des composants passifs (%):
1
-
Valeur de résistance (Ω):
43.2
-
Puissance nominale (W):
.063
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
2
-
Type de terminaison de la résistance à montage en surface :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±100
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine