Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de joint d’étanchéité et de bouchon :
Joint de passe-câbles
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
2
-
Scellable :
Oui
-
Configuration du matériau du boîtier :
Métal
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Zinc
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de la fonction de rétention d’accouplement :
Acier inoxydable
-
Matériau d’insert :
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Acier carbone
-
Ligne médiane (niveau) :
2.77 mm [ .109 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non