Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
750
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Forme de contact :
Rond
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
6.7 mm [ .263 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.94 mm [ .037 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
50000