Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.2
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .047
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF10
-
Axe central (pas) (mm):
4.2, 10.16
-
Axe central (pas) (in):
.165, .4
Dimensions
-
Longueur :
15 mm [ .59 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
0 mm [ 0 in ]
-
Largeur :
18.5 mm [ .728 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2500
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non