Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Architecture de tension nominale (V):
14
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Vert
-
Code du connecteur :
5
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
3.33 mm [ .131 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
21 mm [ .82 in ]
-
Largeur du produit :
21.33 mm [ .84 in ]
-
Hauteur du connecteur :
39.2 mm [ 1.54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USCAR-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Non