Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Jaune
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6 mm [ .24 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Longueur :
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Largeur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
8 mm [ .315 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non