Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l’antenne :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Type de montage :
Intégré
-
Type d’antenne :
PCB
-
Type de bande :
Multibande
-
Style d’antenne :
PCB
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<3:1
-
Fonctionnement de l’antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
698 – 960, 1710 – 2170, 2300 – 2700
-
Catégorie de fréquence :
698 – 2700
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
-
Gain (max) (dB):
3.9
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
4.2 g [ .1482 oz ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
-
Polarisation :
Linéaire
Dimensions
-
Hauteur du produit :
.02 mm [ .052 in ]
-
Longueur du produit :
110 mm [ 4.33 in ]
-
Largeur du produit :
14 mm [ .551 in ]
-
Longueur du câble :
.12 m [ .39 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Directionnalité :
Omnidirectionnel
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
Normes de l’industrie
-
Application sans fil :
Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, Wi-Fi
-
Application principale :
Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, Wi-Fi
Disponibilité du produit
-
Région applicable :
Amériques, Global, UE
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard