Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Raccordement
-
Type d'antenne :
Raccordement
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
Intégré
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<1.5
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
2.7
-
Bande de fréquence (MHz):
1559 – 1610, 1215 – 1250
-
Catégorie de fréquence :
1164 – 1610
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
Caractéristiques du corps
-
Poids :
37 g [ 1.30514 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
RHCP
-
Type de montage :
Montage sur patte/trou traversant
Dimensions
-
Hauteur :
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur :
41 mm [ 1.615 in ]
-
Largeur :
41 mm [ 1.615 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
GPS
-
Directivité :
Directionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
GNSS
-
Application sans fil :
GNSS
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard