Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain sur nickel
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage encliquetable
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
25 mm [ .984 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Hauteur du connecteur :
7.5 mm [ .295 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
-
Largeur du connecteur :
6.52 mm [ .257 in ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA C22.2 No. 182.3 | UL 1977
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.