Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à fil
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
200
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage fixe
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
200
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0