Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Résistance de la bobine (Ω):
48
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
2000
-
Contact limitant le courant continu (A):
120
-
Courant nominal du contact (A):
120
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
3
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Poids (g):
180
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Solder Pins
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Jeux de barres
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Longueur :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Largeur :
20.8 mm [ .818 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
6 mm [ .236 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm):
8
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Bistable, 1 bobine, polarisée, à verrouillage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau