Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance de la bobine (W):
3
-
Résistance de la bobine (Ω):
192
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
60
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
480
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Contact limitant le courant continu (A):
60
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Courant de la bobine (A):
.21
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
37.5
-
Couleur principale :
Noir
-
Type de boîtier :
Couvercle antipoussière en plastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
-
Matériau de placage des contacts :
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
30.4 mm [ 1.19 in ]
-
Longueur :
36.8 mm [ 1.44 in ]
-
Largeur :
17.2 mm [ .677 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
6 mm [ .236 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm):
6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Bi-stable, 1 bobine
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
36.8