Caractéristiques du type de produit
-
Type de produits d’E/S enfichables :
Assemblage de cages
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
SFP+
-
Type de cage :
Unique
-
Type d’accessoire thermique inclus :
Dissipateur thermique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 1
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
16
Caractéristiques du corps
-
Style dissipateur thermique :
Ailette
-
Classe de hauteur du dissipateur thermique :
Mise en réseau
-
Hauteur du dissipateur thermique (in):
.165
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.05 mm [ .081 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.25 mm [ .089 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Compatible avec les dissipateurs thermiques :
Oui
-
Applications d’E/S enfichables :
SFP+
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Non
-
Type de fonction de rétention EMI :
Ressorts EMI internes/externes