Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire de protection et de passe-fil :
Couvercle
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
-
Matière de produit primaire :
PA
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
6000