Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge étanche
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 m
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
5
Dimensions
-
Longueur du produit :
1909.3 mm [ 75.17 in ]
-
Diamètre du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
700 bar [ 10152.64 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Output Signal Type :
.5 – 4.5 V
-
Précision de la pression :
±0.1% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Approbations des zones dangereuses :
Antidéflagrant
Autre
-
Options de capteur :
Sans option
-
Raccord :
1/2 MNPT