Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Mini-rapide
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10 – 28
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Longueur :
81,79 mm [ 3.22 in ]
-
Diamètre du produit :
22,22 mm [ 0,875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
17.23 bar [ 250 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Approuvé pour les zones dangereuses :
Non incendiaire
Autre
-
Options du capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
1/4 MNPT