Caractéristiques du type de produit
-
Position Sensor Product Type :
RT9420 - Industrial Series
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur, Câble étanche
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (VDC):
8 – 34
-
Courant d’entrée (mA):
20
-
Intensité de sortie (max) (mA):
4 – 20
-
Impédance de sortie (Ω):
100M
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
2300
Caractéristiques du boîtier
-
Diamètre du boîtier (in):
4.5
Dimensions
-
Diamètre de l’arbre :
6 mm [ .23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Autre
-
Non-Linearity (%):
.3
-
Non répétabilité et hystérésis :
.05
-
Couple (in-lbs):
2