Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
PT9600 - Codeur à câble
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Gamme de course complète :
10160 mm [ 400 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67, IP68
-
Approbations des zones dangereuses :
Non
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Lecteur d’encodeur :
Oui
-
Cordon de mesure :
Acier inoxydable nu