Caractéristiques du type de produit
-
Position Sensor Product Type :
PT8510
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Acier inoxydable, Aluminium
Dimensions
-
Gamme de course complète (mm):
762
Conditions d’utilisation
-
Accuracy (% of FS):
±.18
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP68
-
Approbations des zones dangereuses :
Non
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.05
-
Lecteur d’encodeur :
Non
-
Cordon de mesure :
Acier inoxydable nu