Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 10 pieds
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Dimensions
-
Longueur du produit :
3058.1 mm [ 120.4 in ]
-
Diamètre du produit :
22.22 mm [ .875 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
6.89 bar [ 100 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
±0.5% FSO
Autre
-
Options de capteur :
Sans option
-
Raccord :
1/4 MNPT