Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
10 mm [ .39 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Taille du fil (mm²):
.75
-
Taille du fil (CMA):
1624
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
2.8 mm [ .1 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale du produit :
16 mm [ .63 in ]
-
Longueur de la bande :
12 mm [ .472 in ]
-
Taille à 2 fils (AWG):
18
-
Taille à 2 fils (mm²):
.75
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Carton