Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Queues de soudure coudées
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
3 mm [ .118 in ]
-
Épaisseur de câble flexible compatible :
.3 mm [ .012 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube | Tube
-
Quantité par emballage :
16
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.