Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Alimentation
-
Type d’actionneur :
Haut
-
Style d’actionneur :
Bascule
-
Type de connexion d’interrupteur :
Fil conducteur - Type de raccordement
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/Légende de l’empreinte :
Aucun
-
Taille de la découpe du panneau :
30.2 x 22.2 mm [ 1.19 x .874 in ]
-
Type de voyant d’état :
Non illuminé
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - une direction
-
Fonction de fonctionnement :
Activé désactivé
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Oxyde d’étain d’argent
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Largeur de la patte du bornier :
6.35 mm [ .25 in ]
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Caractéristiques du boîtier