Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Scellable :
Non
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Configuration de l’épissure :
Unique à unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la borne (µin):
150
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur (in):
.936
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
19.51 mm [ .768 in ]
-
Taille du fil (kcmil):
300
-
Taille du fil (CMA):
275000 – 325000
-
Longueur du produit :
55.37 mm [ 2.18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E13288
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
25
-
Méthode d’emballage :
Boîte