Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dentelures :
8
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Cuivre, Nylon
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Jaune - translucide
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
.202 – .81
-
Dimension du fil (CMA):
202 – 810
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.38 mm [ .015 in ]
-
Longueur :
22.61 mm [ .89 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée