Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PA GF
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
F
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Brun noisette
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
14.55 mm [ .573 in ]
-
Longueur :
14.5 mm [ .571 in ]
-
Largeur :
26.8 mm [ 1.055 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
221
-
Type de câble :
RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1400
-
Type de conditionnement :
Boîte