Fil à appareil
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PCT GF
-
Code du connecteur :
E
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Contact central :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Ligne médiane (niveau) :
1.6 mm [ .063 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
13.1 mm [ .516 in ]
-
Largeur du produit :
17.53 mm [ .69 in ]
-
Hauteur du connecteur :
25.58 mm [ 1.007 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Dispositif d’espacement de carte
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP