Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Verrou encliquetable :
Sans
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PA GF
-
Code du connecteur :
B
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Bague :
Sans
-
Type de sortie de câble :
Fixe
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Coaxial, Coaxial
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac et boîte