Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
5 Form A (NO) + 2 Form B (NC)
-
Nombre de contacts :
7
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts guidés par la force
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
6
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
700
-
Résistance de bobine (Ω):
820
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
250
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500, 4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500, 4000
-
Limite courant en continu (A):
6
-
Limite courant contact durée courte (A):
25
-
Courant limite commutation contact (A):
25
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
40 g [ 1.411 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Longueur du produit :
54.45 mm [ 2.14 in ]
-
Largeur du produit :
33.8 mm [ 1.33 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine (mm):
3, 4, 5.5
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine (in):
.217
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Courant admissible contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
600 – 800
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
11 – 12
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Lignes de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
-40 – 85
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
2500 – 3000, 3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60