Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Style de levier :
Plat
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
10
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
1/4-40 UNS-2A
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Finition de l’actionneur :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or sur argent
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur de levier :
11.43 mm [ .45 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-1