Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Contacts flottants
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
14
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Résistance du contact (mΩ):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Laiton
-
Type de cadre :
Échelle
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Type de support de circuit intégré :
DIP
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact d'accouplement :
À quatre doigts
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
25
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube