Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Configuration du matériau du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb sur nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.9 mm [ .114 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.45 mm [ .017 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.4 mm [ .015 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.7
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Trou de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Matériau du boîtier :
Zinc moulé, Zinc moulé
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
4