Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance à usage général
-
Type d’élément :
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
100
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Classe de résistance :
1kΩ – 1MΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
2.7 K
-
Puissance nominale (W):
.2
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Cadre de plomb unique en ligne (SIL)
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
8
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
20.32 x 2.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±200
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée - boîte