Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Quatre pôles - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
2
-
Fonction de fonctionnement :
Activé aucun activé
-
Bornes connectées :
2-3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Matériau de l’actionneur :
PBT
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
15.8 mm [ .62 in ]
-
Largeur du produit :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Longueur d’actionnement :
2.79 mm [ .11 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0