Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
-
Style de levier :
Baguette courte
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
10
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1500
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Vert
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
15/32-32
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Finition de l’actionneur :
Chrome
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Flash or sur argent
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur de levier :
11.48 mm [ .452 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0