14
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Style de cadre :
Fermé
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
25
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
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal