Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Non
-
Type d’interrupteurs DIP et SIP :
DIP
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125