Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
40
-
Nombre de positions :
40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
-
Nombre de sections :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
13.5
-
Architecture de tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Code du connecteur :
2
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.63mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.2 mm [ .087 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
20.2 mm [ .795 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longueur du connecteur :
60 mm [ 2.362 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
390