Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
2, M2
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Nickel
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26 – 22
-
Taille du fil (mm²):
.129 – .326
-
Taille du fil (CMA):
202 – 810
-
Diamètre du goujon :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
11.79 mm [ .464 in ]
-
Diamètre d'isolation compatible (max.) :
2.08 mm [ .082 in ]
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.27 – 2.08 mm [ .05 – .082 in ]
-
Diamètre d’isolant compatible (min.) :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
343 °C [ 649 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Nickel
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Nickel
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1000
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée