Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Non
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Nervure de polarisation, Nervure de polarisation
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Ligne médiane (niveau) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
16.2 mm [ .637 in ]
-
Largeur du produit :
42.2 mm [ 1.66 in ]
-
Hauteur du connecteur :
16.7 mm [ .657 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
400
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Non