Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'interface modulaire :
RJ45 sur double USB
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Prises combo
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
PCB et mise à la terre des panneaux
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports multiples :
Empilé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration des ports :
2 x 1
-
Configuration du port :
Port unique
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Inversé - verrouillage
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
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
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) (mm):
1.02, 2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.04, .07, .09
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Type de voyant :
Sans voyant
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
36
-
Type de conditionnement :
Plateau