Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
E
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.8mm
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
18.4 mm [ .724 in ]
-
Largeur du produit :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Hauteur du connecteur :
42.3 mm [ 1.665 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
2000
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui