Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur circulaire :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
4
-
Contacts préchargés :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Matériau de base du boîtier :
Zinc moulé
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
Polyamide
-
Protection de l’environnement :
Avec
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Genre inversé :
Oui
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
À collerette
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage (mm):
23
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non