Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Style de levier :
Baguette longue
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
Activé Désactivé Activé
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
10
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Tension de fonctionnement (VAC):
20
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
1/4-40
-
Orientation du produit :
Angle droit vertical
-
Style du connecteur de traversée :
Non fileté
-
Finition de l’actionneur :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneaux et circuits imprimés
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du connecteur de traversée (in):
.28
-
Longueur de levier :
12.19 mm [ .48 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-1