Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de lignes :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB (mm):
5.4
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité d’emballage :
350