Type de connecteur SAS :
SAS
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Boîtier :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
29
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de ports :
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
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .049 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
9.15 mm [ .36 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Boîtier haute température :
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Génération PCIe/SAS :
Gen2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
540