Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
10
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
360
-
Résistance de bobine (Ω):
70
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VDC):
5
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
28
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1500
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
300 – 400
-
Lignes de fuite (mm):
3 – 5.5
-
Limite courant en continu (A):
10
-
Limite courant contact durée courte (A):
10
-
Courant limite commutation contact (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1000 – 1500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
9.5 g [ .335 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Matériau du contact :
AgZnO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longueur du produit :
19 mm [ .748 in ]
-
Largeur du produit :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
1.6 mm [ .093 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 185 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube