Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
1
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 6 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
10
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
360
-
Résistance de bobine (Ω):
70
-
Tension nominale de bobine (VDC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
15
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
28
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1500
-
Intensité de sortie (min) (A):
.1
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 277
-
Limite courant en continu (A):
10
-
Courant limite commutation contact (A):
10
-
Tension de sortie (max) (V):
277
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
1500
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
0 – 10
-
Puissance nominale de la bobine (W):
.36
-
Limite courant contact durée courte (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Courant de bobine (A):
.071
-
Indice d’intensité de sortie (A):
0 – 10
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de coffret :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgZnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Configuration du bornier :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longueur du produit :
19 mm [ .748 in ]
-
Largeur du produit :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
3.2 mm [ .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau
Autre
-
Distance de contournement (mm):
3.2 – 6.
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1500 – 6000