Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connexion :
Fil à appareil
-
Scellable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
12
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Bague :
Sans
-
Type de sortie de câble :
Fixe
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Étain (Sn)
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Contact central :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
23.08 mm [ .937 in ]
-
Largeur du produit :
20 mm [ .787 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.8 mm [ .54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 80
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
2500
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Aucun