Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage du bornier :
Pré-étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
1.2 – 2.79, 2.8
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.047 – .11, .11
-
Taille du fil (AWG):
24 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.2 – .6
-
Taille du fil (CMA):
404 – 1021
-
Diamètre intérieur du fût à sertir (mm):
.89, 1.9
-
Diamètre intérieur du fût à sertir (in):
.035, .074
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.28 mm [ .011 in ]
-
Longueur totale du produit :
16.7 mm [ .66 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bande